Publicar produtos
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce

    Color Legend 3 Sconce

    Traduzido por Google,

    A Arandela Color Legend 3 oferece uma versão contemporânea da clássica luminária globo, com peças usinadas em CNC de alta precisão e um corpo minimalista em alumínio. Seu design clean, porém escultural, e as três luminárias globo posicionadas em braços curvos a tornam ideal para ser instalada acima de itens como espelhos ou obras de arte em espaços residenciais, comerciais ou de hospitalidade.

    Disponível em acabamentos em latão, níquel e preto e em uma variedade de 13 cores, o acessório é perfeito para adicionar personalidade a banheiros, salas de estar ou ambientes de varejo.

    Especificação
    • Dimensions

      Length: 23", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-legend-3-wall-sconce-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosSconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.5
    • Largura (polegadas)23.5
    • Profundidade (polegadas)7.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States