Publicar produtos
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

Traduzido por Google,

A elegante luminária LED embutida redonda XIRR é construída com um invólucro de alumínio quadrado de 2'x2' com uma abertura redonda e uma lente acrílica difusa fosca para maximizar o conforto visual e oferecer desempenho incomparável. Os pacotes de alto lúmen do XIRR permitem economia de uma contagem reduzida de luminárias em comparação com a iluminação de latas padrão, ao mesmo tempo em que aprimoram o ambiente de aplicação. As aplicações pretendidas são para áreas de teto alto 15-35'.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xirr_downlights
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.14
  • Largura (polegadas)23.8
  • Profundidade (polegadas)23.8
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States