Publicar produtos
(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

Traduzido por Google,

O painel embutido XRT 4 × 4 oferece uma solução de iluminação de alto desempenho para espaços arquitetônicos exclusivos em ambientes de hospitalidade, automotivo e varejo. O XRT tem uma lente acrílica de alta difusão contínua de 4 pés por 4 pés que fornece iluminação ambiente uniforme. São oferecidos quatro pacotes diferentes de lúmens de até 12.000 lúmens e três opções de temperatura de cor. Este produto é orgulhosamente fabricado nos Estados Unidos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xrt44
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosFlat Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring