Publicar produtos
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    (ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    Traduzido por Google,

    O Zone Court Linear é um equipamento versátil no segmento esportivo, com opções padrão de até 189 lúmens por watt ou uma versão com baixo ofuscamento, com UGRs de até 8. A possibilidade de girar a óptica permite personalizar nossa unidade padrão para iluminação direta ou indireta, para aplicações específicas com zero ofuscamento. Onde a iluminação indireta não for prática, a unidade com baixo ofuscamento permite utilizar um equipamento de iluminação direta com índices de desconforto visual muito inferiores aos dos concorrentes do setor, maximizando a produção e minimizando o impacto aos nossos olhos.

    Essas opções de luminárias de montagem alta oferecem aos nossos clientes a solução definitiva para suas necessidades específicas de iluminação.

    Aplicações ideais: quadras de tênis, quadras de pickle ball, ginásios e instalações de prática.

    Quem vende nossos produtos? Diversos agentes de vendas de iluminação, representantes de fabricantes de iluminação e distribuidores de iluminação.

    Especificação
    • ZCL, ZCL LG (low glare)

      Features & Specifications

      • All variations feature the following:
        • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
        • Field rotatable optics in 30 degree increments from 0 to 180 (or request the factory to do it for you)
      • ZCL standard units feature the following:
        • Efficacy up to 189 lumens per watt
        • Choose from 8 different lens options, including no lens, clear, diffuse, narrow, or high impact
      • ZCL Low Glare units feature the following:
        • 6 different baffle choices for balance of performance and aesthetics and UGRs as low as 8
        • High impact optics with retention mechanisms to keep everything in place
      • Complete Warranty Terms

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act and Build America, Buy America Requirements
      • State of California Title 24 compliant

      Max Lumens : 72,000

      Min Lumens : 12,000

      Sensors : OMSxIMSBTxLALBC(S)ALSC(S)

      Color Temperatures : 4000, 5000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalsi-zcl-sports
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosSports Interior
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring