O Sculpted Light Form (SLF) é um sistema de iluminação versátil e altamente configurável que pode transformar qualquer espaço. O sistema é fácil de instalar, atualizar ou manter. O SLF usa um conceito de trilho como base e pode ser montado suspenso ou diretamente em tetos rígidos usando as ferragens fornecidas.
Além de suas proezas estéticas, o SLF utiliza tecnologia LED de última geração para produzir iluminação funcional que pode eliminar a necessidade de outras fontes de luz no espaço. Três elementos de luz esculpidos (SLEs) formam a espinha dorsal do sistema de iluminação do SLF – SLE9, SLE12 e SLE18 correspondendo ao tamanho de cada elemento. As trilhas podem ser unidas de ponta a ponta usando um TJ (juntor de trilhas) para trechos contínuos e também podem ser cortadas no comprimento desejado no campo.
As aplicações típicas do SLF são áreas de lobby e recepção, salas de conferências e bibliotecas. Cada sistema é configurado, testado e disposto de forma que os ocupantes se sintam bem-vindos no espaço e estabeleçam uma conexão com o ambiente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |