Publicar produtos
Bixx 100
Bixx 100
Bixx 100

    Bixx 100

    Traduzido por Google,

    Holofotes Montados em Trilhos | Bixx 100

    A série de holofotes Bixx é projetada como versão embutida e com trilho de contato. Com seu design moderno e orgânico da cabeça de luz, o projetor combina harmoniosamente com todos os ambientes. O foco embutido convence com sua total flexibilidade operacional na rotação, rotação e extração da cabeça da luz. Os focos LED estão equipados com a tecnologia de refletores PRI Plus e garantem a máxima eficiência luminosa e uma ótima iluminação sem encandeamento.

    Características principais:
    CCT: 2700/3000/4000 K
    Potência máx.: 14,0/27,0/35,0 W
    Lúmen máx.: 1480/2850/3380 lm
    Eficiência máxima do sistema: 105,71/105,55/96,57 lm/W
    Ângulo do feixe: 15/25/35/50°
    Peso máx.: 1,121 kg
    Cores: preto, prata, branco, RAL

    Opções:
    Cores claras específicas para produtos de panificação, carne e produtos hortícolas disponíveis mediante pedido.
    Disponível com luz branca ajustável (2700 K - 6500 K) a pedido.
    Disponível com DALI.
    Disponível com MinusBlue a pedido.
    Disponível com Casambi a pedido.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabixx-100
    • Familia de productoBixx
    • Grupo de produtosBixx 100
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
    • Código UNSPSC3910
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa