Publicar produtos
ELIA, Pendant, Oval
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Oval

4.8 de 5 estrelas4.8(27 avaliações)
Traduzido por Google,

Disponíveis em oito tamanhos padrão, de 2' x 6' a 4' x 12', as luminárias Elia Oval são decorativas com um perfil elegante adequado para qualquer ambiente interno. O Elia Oval está equipado com matrizes de LED que iluminam para dentro e para fora de sua caixa oval. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.

Especificação
  • SIZE: 

    26 - 2' diameter x 6' length
    28 - 2' diameter x 8' length
    212 - 2' diameter x 12' length
    36 - 3' diameter x 6' length
    38 - 3' diameter x 8' length
    312 - 3' diameter x 12' length
    48 - 4' diameter x 8' length
    412 - 4' diameter x 12' length

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELIOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosElia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring