Publicar produtos
PIVOT GLOBE, Pendant
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Pendant

Traduzido por Google,

O Pivot é um sistema arquitetônico de iluminação de trilho magnético linear de 48V para montagem pendente. A Trilha Pendente é de alta tensão e acomoda os Módulos Pivot Track. Possui capacidades infinitas de execução em segmentos de até 8 pés com transições suaves na articulação. Também pode ser ramificado horizontal e verticalmente para criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas. O Track é oferecido em diferentes variações de circuito e canal de controle. Consulte outras folhas de especificações para a Trilha Rebaixada e para as ofertas de Módulos Pivot.

Pivot Globe oferece distribuição de luz uniforme e o apelo atemporal da forma esférica. Feita de vidro fosco, a luminária é totalmente iluminada com nosso Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) que distribui a luz de maneira suave e uniforme em todas as direções, evitando pontos de acesso indesejados. Disponível em diâmetros de 4″, 6″ e 8″.

Especificação
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER), 

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPIVGLB
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosPivot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring