Publicar produtos
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Cladding Inside

    Traduzido por Google,

    O corrimão Lumon é instalado com um sistema baseado na fixação do mastro. A distribuição dos postes é afetada pelas cargas devido às condições ambientais no local, propriedades dos postes e método de fixação. Na sua forma mais típica, a distribuição é de 800...1500mm.

    O elemento de balaustrada pode ser instalado no topo ou na fachada de uma laje de varanda. Quando fixado à fachada da laje, deve-se utilizar o suporte de chapéu, enquanto o pedestal de aço é utilizado quando o elemento é fixado no topo da laje. A espessura da laje deve estar entre 160 e 300 mm.

    Especificação
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalumon-railing-top-installed-cladding-inside
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosTop Installed Cladding Inside
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte