Publicar produtos
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Cladding Outside

    Traduzido por Google,

    O corrimão Lumon é instalado com um sistema baseado na fixação do mastro. A distribuição dos postes é afetada pelas cargas devido às condições ambientais no local, propriedades dos postes e método de fixação. Na sua forma mais típica, a distribuição é de 800...1500mm.

    O elemento de balaustrada pode ser instalado no topo ou na fachada de uma laje de varanda. Quando fixado à fachada da laje, deve-se utilizar o suporte de chapéu, enquanto o pedestal de aço é utilizado quando o elemento é fixado no topo da laje. A espessura da laje deve estar entre 160 e 300 mm.

    Especificação
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalumon-railing-top-installed-cladding-outside
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosTop Installed Cladding Outside
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-10-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte