Publicar produtos
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

Traduzido por Google,
  • Lente acrílica transparente; 2" a 24" C
  • Lente sólida com iluminação de borda emite brilho uniforme e uniforme
  • Combine comprimentos de caixa e lente em inúmeras configurações
  • Várias hastes criam aglomerados atraentes
Especificação
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalr-1-5
  • Familia de productoStandard Lighting Products
  • Grupo de produtosLUMINOUS RODS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
United States