Publicar produtos
SolarScapes Awnings & Carports

SolarScapes Awnings & Carports

4.2 de 5 estrelas4.2(17 avaliações)
Traduzido por Google,
O que são SolarScapes? Com base no projeto que ganhou o Dwell on Design's Best Energy Product em 2012, os SolarScapes são soluções modulares e pré-fabricadas de estrutura de cobertura solar que são infinitamente configuráveis para atender às necessidades de qualquer projeto. Você terá a capacidade de oferecer aos seus clientes estruturas solares únicas, ultra funcionais e autônomas sem uma equipe interna de projeto, engenharia e fabricação. SolarScapes são a solução para os mais exigentes problemas de projeto e instalação solar. Basta fornecer algumas informações sobre seu projeto e o Lumos cuida do resto. Nós forneceremos... Estrutura totalmente fabricada LSX Sistema de módulo solar sem moldura Componentes de montagem e engenharia de hardware/permissão carimbada úmida estrutural Incluído no pacote Por que SolarScapes? As aplicações solares suspensas não requerem uma classificação de incêndio Classe A Infinito Revestido a pó Opções de cores Vento forte, neve e capacidade de carga sísmica Estética superior Extremamente fácil e rápido Tempo de instalação Aplicações Cobertura do pátio Garagem Estação de carregamento EV Passarela coberta Área de piquenique coberta Parada de ônibus Mais... Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Country: United States Region: North America
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSolarScapes
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosSolar Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPhotovoltaic modules
  • Código CSI MasterFormat 201426 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
  • Número OmniClass23-35 11 17 15
  • Título OmniclassPhotovoltaic Collectors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States