Publicar produtos
Luna SHP 2x2 Thermowood Batten
Luna SHP 2x2 Thermowood Batten
Luna SHP 2x2 Thermowood Batten
Luna SHP 2x2 Thermowood Batten
    Lunawood

    Luna SHP 2x2 Thermowood Batten

    Traduzido por Google,

    Luna SHP 2x2 é uma ripa ThermoWood® premium, sem produtos químicos, para fachadas, persianas solares, design de interiores e outras superfícies decorativas. Ela cria uma conexão entre a vida urbana e a natureza com sua bela aparência e toque rústicos. Fabricada na Finlândia a partir de pinho nórdico certificado e renovável, a Luna SHP é uma escolha sustentável e saudável para todas as condições climáticas. Se não for tratada ao ar livre, ela desenvolve uma bela pátina naturalmente acinzentada ao longo do tempo.


    Processo patenteado ThermoWood®

    Os produtos ThermoWood® de marca registrada da Lunawood são produzidos com mais de 20 anos de experiência, usando um processo patenteado e auditado anualmente, supervisionado por uma terceira parte independente. O processo ThermoWood® completamente livre de produtos químicos aprimora as propriedades técnicas da madeira permanentemente, melhorando significativamente a resistência à podridão, estabilidade e durabilidade da madeira em todos os climas. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4–7%, tornando os produtos Lunawood mais leves e excepcionalmente estáveis. Além disso, o processo elimina açúcares da madeira, deixando a Lunawood completamente livre de resina.

    Os produtos Lunawood ThermoWood® armazenam até *cinco vezes mais carbono do que é emitido durante o processo de produção, proporcionando armazenamento significativo de carbono nas próximas décadas.

    (*Declaração Ambiental de Produto Lunawood (EPD))

    Especificação
    • Dimensions: 1.65 x 1.65 in. (42x42 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-shp-2x2-thermowood-batten
    • Familia de productoBatten
    • Grupo de produtosLunawood Nordic Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.65
    • Largura (polegadas)1.65
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Canada
    Brasil
    Greenland
    Chile
    Mexico
    Colombia
    Panama
    Uruguay
    United States