Publicar produtos
Luna SHP 2x6 Thermowood Batten
Lunawood

Luna SHP 2x6 Thermowood Batten

Traduzido por Google,

Luna SHP Batten 2x6 é uma ripa premium, sem produtos químicos, ThermoWood® para fachadas e decks. Ela cria uma conexão entre a vida urbana e a natureza com sua bela aparência e toque rústicos. Fabricada na Finlândia a partir de pinho nórdico certificado e renovável, a Luna SHP é uma escolha sustentável e saudável para todas as condições climáticas. Se não for tratada ao ar livre, ela desenvolve uma bela pátina naturalmente acinzentada ao longo do tempo.

Processo patenteado ThermoWood®

Os produtos ThermoWood® de marca registrada da Lunawood são produzidos com mais de 20 anos de experiência, usando um processo patenteado e auditado anualmente, supervisionado por uma terceira parte independente. O processo ThermoWood® completamente livre de produtos químicos aprimora as propriedades técnicas da madeira permanentemente, melhorando significativamente a resistência à podridão, estabilidade e durabilidade da madeira em todos os climas. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4–7%, tornando os produtos Lunawood mais leves e excepcionalmente estáveis. Além disso, o processo elimina açúcares da madeira, deixando a Lunawood completamente livre de resina.

Os produtos Lunawood ThermoWood® armazenam até *cinco vezes mais carbono do que é emitido durante o processo de produção, proporcionando armazenamento significativo de carbono nas próximas décadas.

(*Declaração Ambiental de Produto Lunawood (EPD)

Especificação
  • Dimensions: 1.65 x 5.51 in. (42x140 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluna-shp-2x6-thermowood-batten
  • Familia de productoBatten
  • Grupo de produtosLunawood Nordic Collection
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.51
  • Largura (polegadas)1.65
Relacionado
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Canada
Brasil
Greenland
Chile
Mexico
Colombia
Panama
Uruguay
United States