Publicar produtos
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
    Luxcambra

    BORN hanging lamp

    4.9 de 5 estrelas4.9(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os candeeiros suspensos Born, com os seus dois abajures arredondados de diâmetros diferentes, deixam à vista a lâmpada decorativa com cúpula dourada ou prateada. Estas luminárias, pela sua simplicidade e estilo minimalista, são particularmente indicadas para projectos de restauro, cozinhas ou espaços de trabalho, quer individualmente quer em série. Pode ser produzida em alumínio preto, branco ou polido.
    Especificação
    • Born diameter 26 cm or 35 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaborn-hanging-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes