Publicar produtos
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
    Luxcambra

    BARCELONETA hanging lamp

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Barceloneta quer homenagear as persianas de madeira quando eram enroladas nas varandas que povoavam os bairros de Barcelona. Ao mesmo tempo, é inspirado na função que eles tinham de filtrar a luz depois de implantados. Um abajur de suspensão cilíndrica em pergaminho branco ou bege ou acabamento em fita pongee estende-se por uma linha de luz que permite criar diferentes ambientes e tons ao redor. Pode ser colocado acima de mesas de jantar, escritórios ou em áreas de estar e passagem e funciona também individualmente e em série linear.
    Especificação
    • Barceloneta 110 cm or 160 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabarceloneta-hanging-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)17
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes