Publicar produtos
KAN A Reader wall lamp
KAN A Reader wall lamp
KAN A Reader wall lamp
    Luxcambra

    KAN A Reader wall lamp

    Traduzido por Google,

    Inspirada em quebra-cabeças e kits de montagem, a coleção Kan busca criar efeitos de luz entre suas cúpulas metálicas e têxteis, com diferentes texturas e nuances. Este design permite inúmeras combinações, já que cada cúpula têxtil é intercambiável. O design deste produto ilustra nosso compromisso com a produção local sustentável, onde todas as peças são reutilizáveis ​​e ajustáveis ​​para diferentes coleções, além de serem produzidas com materiais ecologicamente corretos, como cúpulas de vime natural (montadas manualmente em Girona). Sua principal função ajustável, com os vários acabamentos de tela, permite criar diferentes ambientes, brincando com os efeitos de luz e direcionando-a facilmente, seja em espaços abertos comuns ou como um abajur de cabeceira. Esta nova versão de luminária de parede Kan é complementada por uma base retangular horizontal e um leitor para explorar totalmente a função de abajur de cabeceira, seja para quartos de hotel ou espaços privativos.

    Especificação
    • https://www.luxcambra.com/interior-lamps/wall-lamps-design-manufacturers/kan-a-reader/?lang=en
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakan-wall-lamp-reader
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures