Publicar produtos
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
    Luxcambra

    RUM wall lamp

    Traduzido por Google,
    A coleção Rum, composta por diferentes candeeiros de parede, traz uma luz quente e delicada onde quer que se encontrem. Podem ser ideais para quartos, pois o seu design cria uma atmosfera específica, mantendo-se ao mesmo tempo muito funcional. Cada candeeiro de parede adapta-se a diferentes divisões. Esta colecção adequa-se a qualquer necessidade pois integra um abajur têxtil, mas também opções com ou sem prateleira ou ainda leitor LED. As versões sem prateleira também podem ser orientadas tanto na horizontal como na vertical.
    Especificação
    • Available in vertical or horizontal, with or without reader. Rum vertical: height 28 cm, width 20 cm. Rum horizontal: height 16 cm, width 28 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarum-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)16
    • Largura (mm)28
    • Profundidade (mm)21
    Relacionado
    • Material principalIron
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede