Publicar produtos
3/4″ Magnetic Bridle Ring 10-24, UL Listed 40lbs

3/4″ Magnetic Bridle Ring 10-24, UL Listed 40lbs

Traduzido por Google,
Características: Força do ímã: Classificado e testado com força de tração de 40 libras. Instalação que economiza tempo: Economize tempo valioso na configuração e reposicionamento, reduzindo os custos de mão de obra em comparação com uma instalação tradicional. Fixação segura: Fornece um ponto de fixação forte e confiável para cabos, fios e outros equipamentos sem a necessidade de perfuração ou instalação permanente. Aplicação versátil: Projetado para uso em diversos ambientes, facilmente reposicionado e reutilizado em superfícies de metal, tornando-o ideal para instalações temporárias. Instalação sem danos: Elimina a necessidade de parafusos ou adesivos, evitando danos às superfícies e permitindo uma configuração e remoção rápidas e sem complicações. Conveniência pronta para uso: Chega totalmente montado, agilizando os processos de instalação e garantindo usabilidade imediata.
Especificação
  • Specifications: 3/4” diameter loop bridle ring with 10-24 machine thread secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support communication cables and other non-sensitive cables and wires.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBRM75
  • Familia de productoCable Management, Bridle Rings
  • Grupo de produtosMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways