Publicar produtos
CADDY Telescoping Pipe Stand
CADDY Telescoping Pipe Stand
CADDY Telescoping Pipe Stand
    nVent

    CADDY Telescoping Pipe Stand

    Traduzido por Google,
      O suporte telescópico para tubos nVent CADDY é uma solução ajustável e flexível para suportar tubulações horizontais usando o método tradicional de fixação com sela em V ou flange aparafusada. O design garante uma instalação mais rápida, adaptando-se facilmente a uma variedade de tamanhos e alturas de tubos em relação ao piso. O exclusivo fixador com parafuso em V — com a tecnologia nVent CADDY Rod Lock integrada e abas de fixação de flange — adapta-se a uma ampla gama de padrões de parafusos, tamanhos e diâmetros de tubos, reduzindo o estoque e a quantidade de componentes necessários, com uma economia de mais de dois terços. Oferecendo montagem completa e pronta para uso, o suporte telescópico para tubos nVent CADDY é uma solução moderna para tubulações.
    Especificação
      • Supports and fastens low-to-the-ground horizontal pipe runs
      • Telescoping post provides fast vertical height adjustment
      • Designed to minimize fabrication and reduce installation time of a complete stand compared to traditional methods
      • Integrated weep hole at bottom of stand provides drainage for condensation
      • Includes four holes for anchoring base to floor
      • Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 36, 37, 38, 39), Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-58 (Type 36, 37, 38)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanvent-caddy-telescoping-pipe-stand
    • Familia de productonVent CADDY
    • Grupo de produtosMechanical Hangers & Supports
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia