Publicar produtos
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Traduzido por Google,
Grande economia de tempo! Disponível em 1-5/8″ e 13/16″ Comprimentos pré-cortados Não há necessidade de corte no local Material de alta qualidade Não há necessidade de soldar suporte para montagem superior e inferior (com a adição do Dakota Smart-Cap elimina suporte de canal costas com costas) Aparência limpa e organizada Capacidade de fileira dupla na parte superior do painel elétrico Patente pendente Fabricado nos EUA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDS-SS15812-14-PG
  • Familia de productoStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Grupo de produtosSmart-Strut 12ga Channels
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1.62
  • Largura (mm)14
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)2.07
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways