Publicar produtos
M-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

M-Series Louvers & Wall Sleeves

Traduzido por Google,

LOUVERS DA SÉRIE M

  • Disponível em quatro cores padrão de polipropileno ou 15 cores padrão de alumínio
  • Cor personalizada e correspondência de pintura
  • As persianas apontam para cima na seção superior para direcionar o ar de descarga para longe do ar de admissão
  • As persianas apontam para baixo na seção inferior para direcionar água, sujeira e detritos para longe da unidade
  • As persianas podem ser removidas de dentro para limpeza, pintura ou reparo
  • Grelhas Resistentes ao Impacto

MANGAS DE PAREDE SÉRIE M

  • Uma capa de parede é necessária para cada instalação do MagicPak
  • Fornece abertura precisa durante a construção do edifício
  • Compatível com estrutura de madeira, bloco de cimento, concreto vazado ou paredes de metal
  • 6", 8", 10" e 12" tamanhos disponíveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicam-series-louvers
  • Familia de productoM-Series
  • Grupo de produtosWall Sleeves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código ETIMEC010351
  • Nome ETIMLouver for duct installation
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States