Publicar produtos
V-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

V-Series Louvers & Wall Sleeves

Traduzido por Google,

LUVERS DA SÉRIE V

  • As unidades da série V são construídas e enviadas com persianas de metal padrão anexadas
  • As persianas arquitetônicas secundárias são anexadas à face do edifício para uma aparência perfeita que preserva a simetria
    • Acabamento em alumínio
    • 15 cores padrão
    • Cor personalizada e correspondência de pintura
  • As persianas apontam para cima na seção superior para direcionar o ar de descarga para longe do ar de admissão
  • As persianas apontam para baixo na seção inferior para direcionar água, sujeira e detritos para longe da unidade

MANGAS DE PAREDE SÉRIE V

  • Uma capa de parede é necessária para cada instalação do MagicPak
  • Fornece abertura precisa durante a construção do edifício
  • Compatível com estrutura de madeira, bloco de cimento, concreto vazado ou paredes de metal

As unidades MagicPak V-Series são projetadas para ajudar a evitar danos causados pela água aos componentes internos e às habitações. Em vez de depender apenas de juntas e vedações, as unidades são equipadas com mangas de parede que possuem bandejas de base inclinadas, permitindo que a água saia para o exterior do edifício. As bandejas de base são feitas de polipropileno e infundidas com proteção antimicrobiana, de modo que a corrosão que leva à descoloração na fachada de um edifício é menos preocupante.

Especificação
  • Aluminum 2-Coat - 70% PVDF

    • Bone White
      (24)
    • Dark Bronze
      (75)
    • Portland Stone
      (49)
    • Light Stone
      (43)
    • Shelburne
      (69)
    • Forest Green
      (36)
    • Sandstone
      (67)
    • Herringbone
      (37)
    • Coronado Red
      (34)
    • Sahara Tan
      (65)
    • Stone Gray
      (78)
    • Ascot White
      (19)
    • Black
      (89)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Taupe
      (52)

    Aluminum Pearledize 70 Standard Colors

    • Dark Bronze
      (75)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Champagne BRZ
      (71)
    • Warm Silver
      (96)
    • Asti
      (86)
    • Copper
      (92)
    • Coral Reef
      (93)
    • Blue
      (05)
    • Bright Silver (88) / Clear 210R1 (00)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicav-series-louvers
  • Familia de productoV-Series
  • Grupo de produtosWall Sleeves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código ETIMEC010351
  • Nome ETIMLouver for duct installation
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States