Publicar produtos
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
    Magnatag

    VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls

    Traduzido por Google,

    VisuGlass WhiteWalls pode transformar qualquer parede em uma elegante superfície de vidro apagável do chão ao teto. VisuGlass WhiteWalls são fabricados com os melhores materiais do mercado - incluindo vidro transparente de alta qualidade com baixo teor de chumbo; bordas acabadas sem moldura; instalação simples; e uma moldura oculta, suporte para caneta e borracha e suporte de aço. Disponível em prazos curtos em estilos horizontais e verticais e várias cores.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglass-whitewall
    • Familia de productoGlass Whiteboards
    • Grupo de produtosMagnetic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-03
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012123
    • Nome ETIMWhiteboard
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 11 19
    • Título OmniclassWriting Boards
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States