Publicar produtos
Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards
Magnatag

Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards

Traduzido por Google,

Quadros brancos de alta qualidade com superfície magnética de apagamento a seco tipo porcelana que não mancha, racha ou desbota com o uso diário.

Características:

  • Guarnição de perímetro largo de 1-1/8"
  • Moldura de alumínio temperado anodizado acetinado 6063 T-5
  • Espessura do painel de 1-1/8"
  • Largura máxima 13' (máximo de aço simples)
  • Altura máxima 4' (máximo de aço simples)
  • Cantos moldados por injeção duráveis
  • O hardware de montagem Twist Grip permite o posicionamento perfeito do quadro branco, independentemente dos pinos
  • Atende a ASTM E-84 com classificação de incêndio Classe A com base nos seguintes resultados: Propagação da chama – 0; fumaça desenvolvida - 50
  • Fácil de pedir
  • Instalação Simples

Todos os quadros brancos Magnatag são fabricados nos EUA e estão disponíveis em prazos curtos. Navegue por mais de 2300 sistemas de quadro branco impresso em nosso site


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplain-magnetic-whiteboard
  • Familia de productoWhiteboards
  • Grupo de produtosMagnetic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC012123
  • Nome ETIMWhiteboard
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-19 11 19
  • Título OmniclassWriting Boards
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States