Publicar produtos
Sliding Whiteboard Wall Panel System- TrackWall®
Magnatag

Sliding Whiteboard Wall Panel System- TrackWall®

Traduzido por Google,

Condense o valor de um edifício de painéis de quadro branco em um único gabinete de trilho deslizante com TrackWall. Cada gabinete TrackWall é fabricado com uma estrutura de alumínio temperado 60-60 T-5 anodizado acetinado com painéis deslizantes de 97 ½" de altura por 49 ½" de largura que os usuários podem facilmente remover e inserir conforme necessário. Os painéis deslizantes estão disponíveis em 21 opções, incluindo quadros magnéticos impressos/simples, quadros de avisos de tecido/cortiça e painéis de montagem de mapas. Escolha entre 3, 6, 8 e 10 estilos de faixa. Disponível em prazos curtos e fabricado nos EUA

Rápido e fácil de encomendar e instalar: fica no chão e fixa-se à parede. Os pés deslizantes do nivelador ajustam-se para pisos irregulares. As instalações devem levar cerca de 3 a 4 horas (com uma pausa para o café). Tudo o que você precisa é de dois trabalhadores, uma chave de fenda, uma furadeira (para fixação do suporte de parede), um esquadro de moldura e um nível de carpinteiro.

Fácil de operar: os painéis emoldurados deslizam facilmente no sistema patenteado de trilhos do gabinete, mas permanecem no lugar até que você esteja pronto para movê-los. Os painéis podem ser removidos e sequenciados novamente sem ferramentas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrack-wall-full-height-sliding-panel-systems
  • Familia de productoSpecial Whiteboard Displays
  • Grupo de produtosSliding Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC012123
  • Nome ETIMWhiteboard
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Visual Display Units
  • Número OmniClass23-19 11 19
  • Título OmniclassWriting Boards
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States