Publicar produtos
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
    Magnatag

    Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®

    Traduzido por Google,

    Os painéis de quadro branco de aço WhiteWall® transformam sua sala ou parede em um quadro branco do chão ao teto. Cada placa apresenta um design sem moldura com cantos desenhados sem costura pendurados em suportes de montagem de microajuste para dar conta de paredes irregulares. A instalação requer apenas alguns minutos por painel com a ajuda de uma furadeira, nível e algumas mãos adicionais. Disponível nas orientações vertical e horizontal.

    A construção em sanduíche apresenta aço magnético de calibre 24 com nível de tensão com superfície de apagamento a seco branca proprietária Magnalux®, núcleo de fibra de celulose de ½ polegada e parte traseira de alumínio em relevo.


    Todos os painéis WhiteWall são fabricados nos EUA e estão disponíveis em prazos curtos. Nossa equipe de representantes de atendimento ao cliente baseados nos EUA trabalhará para garantir que suas placas cheguem no prazo e de acordo com as especificações desejadas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhitewall-steel-whiteboard-walls
    • Familia de productoWhiteboards
    • Grupo de produtosMagnetic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012123
    • Nome ETIMWhiteboard
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 11 19
    • Título OmniclassWriting Boards
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States