Publicar produtos
Bloqueio Tipo Asa Alta Pivotante mWing - Alto Fluxo
Bloqueio Tipo Asa Alta Pivotante mWing - Alto Fluxo

    Bloqueio Tipo Asa Alta Pivotante mWing - Alto Fluxo

    Bloqueio tipo Asa pivotante (alto fluxo) para controle de acesso em edifícios de escritórios, indústrias, universidades, hospitais, e outros, com os seguintes diferenciais:

    - Passagem confortável sem contato

    - Passagem conveniente devido sua abertura total das asas

    - Design inovador e agradável, harmonizando com o ambiente valorizando o acesso do usuário

    - Fácil utilização graças as iluminações de identificação e validação

    - Orientação intuitiva para o usuário

    - Diferentes opções de largura de passage de 600 a 900 mm para acesso confortável e seguro no transporte materiais, bagagem e outros

    - Operação suave e silenciosa

    - Alto fluxo de usuários (alta velocidade de abertura)

    - Tempos de abertura reduzidos (0,6s – 1s, dependendo do tamanho da asa)

    - Funcionalidade Forerun

    - Operação fechada ou aberta

    - Para uso indoor e ao ar-livre

    - Uso em áreas de acesso controlado e não controlado

    - Impossibilita passagens por baixo

    - Impossibilita a escalada do bloqueio atráves de diferentes opções de altura de asa de 850 a 1800 mm

    - Área interna do bloqueio controlada para Segurança adicional do usuário

    - Prevenção de caronas e usuário carregando outro usuário

    - Detecção de direção de acesso

    - Bloqueio contra entrada forçada e vandalismo - Posição de parada segura ou rotação livre durante queda de energia ou acionamento do sistema de emergência

    Especificação
    • Sistema de controle e acionamento:

      - Sistema de controle integrado com display para configurações de parâmetros

      - Unidade de acionamento MHTM – Projetado para no mínimo 10 milhões de ciclos de abertura e fechamento

      - Conexões para 100-240 VAC, 50/60 Hz

      - Compatível com todos os sistemas de leitores de cartões disponíveis

      - 8 entradas digitais com funções programáveis

       

      Material do gabinete:

      - 2 componentes de poliuretano mDure

      - Altamente resistente a impactos, arranhões e abrasão

      - Resistente contra corrosão, luz UV e líquidos de limpeza (detergentes, etc...)

      - Eliminação ambientalmente amigável como lixo doméstico e reciclável

      - Elementos de vidro para separação dos bloqueios

      - Classe de proteção do invólucro: IP54

       

      Dimensões:

      - Dimensões do gabinete: 1300 x 1050 x 180 mm (L x A x P)

      - Largura de passagem: 600 mm (Padrão) ou 900 mm (PNE)

      - Espaço para instalação de leitores: 60 x 80 x 40 mm (L x A x P)

       

      Tipos de módulos e versões:

      - Tipos de módulos: modulo de extremidade esquerda, módulo de extremidade direita e módulo central

      - Altura da asa: asa de meia altura (900mm) e asa alta (1800mm)

       

      Instalação:

      - Parafuse a base em superfície de piso estável

      - ou Montagem alternative em pisos inacabados utilizando uma fundação ajustável ou base metálica

      - ou Montagem por sistema de colagem com base metálica apropriada

      - Faixa de temperatura: -30 até +50 °C

      Acessórios e Opcionais:

      - Cores especifícas do cliente

      - Iluminação do quadro em LED verde/vermelho

      - Iluminação de piso em LED branco

      - Indicador de passage verde/vermelho (Pictograma)

      - Alarme sonoro

      - LED de sinalização

      - Interface Ethernet

      - Sub-estrutura de montage da fundação

      - Conjunto de acessórios

      - Botão de emergência - Sistemas de trilho guia mGuide

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamWing-Full-Height-Center-Module
    • Familia de productoFlowMotion
    • Grupo de produtosPedestrian gates
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principal2C Polyurethane
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoAc_20_85_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestrian security checking
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit