Publicar produtos
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    Traduzido por Google,

    O sistema hidráulico patenteado Single-Swing abre verticalmente, permitindo um acesso suave e silencioso entre ambientes com o simples toque de um botão. Ao incorporar o sistema Single-Swing, a barreira entre o interior e o exterior desaparece, permitindo que a atmosfera externa se integre ao ambiente interno.

    O Sistema Hidráulico de Abertura Simples utiliza cilindros hidráulicos que permitem aberturas maiores e o uso de materiais de revestimento/cobertura mais pesados, mantendo-se totalmente seguro sem a necessidade de um mecanismo de travamento. Este sistema é oferecido em tamanhos personalizados, projetados para atender às suas necessidades específicas, sendo ideal para diversos tipos de aplicações, desde residências particulares até grandes entradas comerciais e instalações industriais.

    Especificação
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The hydraulic cylinders draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • Max. ranges to 40′ x 25' high
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe-hydraulic-single-swing-door-system
    • Familia de productoHydraulic
    • Grupo de produtosSingle Swing System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001521
    • Nome ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors