Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
malvestio/products/357aa57c-b888-4fb9-af6f-b9a875ad329c
Início
Categorias
Produtos médicos
All
KOMOBI’ - DUAL FRONTED BEDSIDE CABINET
Disponível em Estados Unidos
Malvestio
Seguir
KOMOBI’ - DUAL FRONTED BEDSIDE CABINET
Traduzido por Google,
Vista original
Armário de cabeceira, frente dupla, em material plástico, com possibilidade de colocar a mesa de cabeceira em ambos os lados.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ALL-WARDS-332420
Familia de producto
Healthcare Facility
Grupo de produtos
Furniture
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-11-07
Número de edição
1
Altura (mm)
750
Largura (mm)
570
Profundidade (mm)
440
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.malvestio.it/malvestio/en/scheda_A.php?IDprod=203
Instruções de instalação
http://www.malvestio.it/malvestio/en/configuratori.php
Vídeo de instruções
http://www.malvestio.it/malvestio/en/video.php
Relacionado
Relacionado
Material principal
Polietileno
Material secundário
Polietileno
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos médicos - All
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
Midmark
Ritter 204 Examination Table
3.9
(
14
)
Descarregar
Midmark
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
3.3
(
9
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
4.2
(
17
)
Descarregar
Southwest Solutions Group
Rolling Stool Medical Furniture
4.3
(
10
)
Descarregar
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Descarregar
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
13
)
Descarregar