Publicar produtos
G3 Folding Glass Wall - Thermal Model SI33350

G3 Folding Glass Wall - Thermal Model SI33350

Traduzido por Google,

Paredes de vidro dobráveis
As paredes de vidro dobráveis são um produto de assinatura da Solar Innovations®. A indústria também as chama de portas bi-fold ou portas estilo sanfona. Essas portas acomodam qualquer número de painéis além de configurações. A Solar Innovations® fornece paredes de vidro dobráveis para dentro e para fora, acomodando assim as necessidades de muitas aplicações. As portas de batente (também conhecidas como portas de homem) podem ser integradas nas paredes de vidro dobráveis. Isso permite que o usuário entre e saia rapidamente de uma sala sem operar todos os painéis. As paredes de vidro dobráveis são projetadas pelos engenheiros internos da Solar para permitir altas classificações de DP e garantir que resistam a circunstâncias extremas.

Essas paredes proporcionam flexibilidade e abrangem aberturas maiores do que as portas tradicionais, proporcionando transições perfeitas entre as estruturas e o exterior. Os sistemas de parede de vidro dobrável podem, além disso, ser usados para qualquer número de aplicações. Algumas dessas aplicações incluem estádios, hospitais, hotéis e outras aplicações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-folding-glass-wall-thermal-model-si33350
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosFolding Glass Walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindow walls
  • Código UNSPSC30171613
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoor and window systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniclassFolding Glass Wall Systems

Disponibilidade da região

América do Norte