Publicar produtos
Multi Track Sliding Glass Door Model SI8200

Multi Track Sliding Glass Door Model SI8200

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Os sistemas de portas de vidro deslizantes de alumínio Solar Innovations® expandem a visão de qualquer espaço de vida ou área comercial. Esses sistemas podem ser usados como entradas externas ou transições entre dois espaços internos. Os sistemas de portas deslizantes de vidro acústico da Solar são a solução ideal para projetos que possuem requisitos de alta classe de transmissão de som (STC). Embora os valores acústicos sejam tipicamente específicos para a seleção do envidraçamento, a construção da moldura pode influenciar muito o desempenho acústico. Os sistemas de portas de vidro deslizantes acústicos da Solar permitem uma unidade de vidro isolado de 1 3⁄8 polegadas e são um produto de destaque na indústria porque combinam desempenho acústico aprimorado, desempenho térmico superior e excelente funcionalidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-stacking-glass-multi-sliding-sl8200
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosSliding Glass Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindow walls
  • Código UNSPSC30171613
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoor and window systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniclassFolding Glass Wall Systems