Publicar produtos
Pivot Doors - Model SI3000P

Pivot Doors - Model SI3000P

4.3 de 5 estrelas4.3(22 avaliações)
Traduzido por Google,
Portas pivotantes As portas pivotantes de alumínio com isolamento térmico da Solar Innovations® são ideais para aberturas de grandes dimensões em aplicações internas e externas leves. As “dobradiças”, também conhecidas como pinos da porta pivotante, estão localizadas na parte superior e inferior da porta, permitindo que a unidade gire em vez de abrir. Os clientes podem optar por ter uma porta de pivô central ou ter um ponto de pivô personalizado. As portas pivotantes são uma excelente seleção para aplicações que exigem uma grande abertura com interrupção mínima do espaço. Os pinos da porta giratória estão localizados na parte superior e inferior da estrutura, permitindo que a porta gire. O ponto de articulação de cada porta é localizado sob encomenda mediante solicitação; estão disponíveis locais de pivô central e descentralizado (sujeito à aprovação de engenharia). A porta pivotante corresponde à das nossas paredes de vidro dobráveis. Isso permite que travessas e luzes laterais sejam construídas a partir da estrutura da porta pivotante, criando as mesmas linhas de visão para cada unidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-pivot-doors-sl300p
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosPivoting Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors