Publicar produtos
Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500

Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500

4.5 de 5 estrelas4.5(18 avaliações)
Traduzido por Google,
Os sistemas de portas de vidro deslizantes de alumínio Solar Innovations® expandem a visão de qualquer espaço de vida ou área comercial. Esses sistemas podem ser usados como entradas externas ou transições entre dois espaços internos. Os sistemas de portas deslizantes de vidro acústico da Solar são a solução ideal para projetos que possuem requisitos de alta classe de transmissão de som (STC). Embora os valores acústicos sejam tipicamente específicos para a seleção do envidraçamento, a construção da moldura pode influenciar muito o desempenho acústico. Os sistemas de portas de vidro deslizantes acústicos da Solar permitem uma unidade de vidro isolado de 1 3⁄8 polegadas e são um produto de destaque na indústria porque combinam desempenho acústico aprimorado, desempenho térmico superior e excelente funcionalidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-slide-and-stack-glass-walls-g2-sliding-glass-door-model-sl8500
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosSliding Glass Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 13
  • Título OmniclassSliding All Glass Doors