Fornece manutenção preventiva 24 horas e feedback de diagnóstico para uma operação sem problemas.
Fornece resistência à corrosão superior. Acabamento inoxidável com revestimento transparente inovador resiste a impressões digitais e sujeira.
A porta da frente articulada se abre para facilitar o acesso. Calha de água removível, tubo de distribuição, cortina e sondas de detecção para limpeza rápida e eficiente.
Comunica o status operacional, lembretes de limpeza e informações de ativos por meio de uma tela iluminada em azul.
310 libras/141 kg de água diária 70/50°f, 235 lbs./107 kg de água diária 90/70°f.
Como destaque na Amazon.com
#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |