Publicar produtos
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine

    Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Visor EasyTouch, produção de gelo programável, zona alimentar fácil de limpar e diagnóstico inteligente.

    Novos níveis de desempenho – Apresentando uma redução média de 12% no consumo de energia e uma redução de 23% no uso de água do condensador. Isso se traduz em menor custo de propriedade durante a vida útil de sua máquina.

    Gelo em forma de meio dado - Tamanho 3⁄8" x 1-1⁄8" x 7⁄8".

    Compartimento de armazenamento: Inclui colher e suporte sanitário, porta ergonômica com isolamento permanente, acabamento em metal Duratech e forro de caixa de poliuretano Artic azul.

    Armazena até 532 lbs de gelo (90% do volume total medido em pés cúbicos x 33 lbs/pé3).

    Como destaque na Amazon.com

    #Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    Especificação
    • Size:With D-570 Bin | Color:Half-Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IYT0500A-D570-B

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaManitowoc-IYT0500A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • Familia de productoIce Machine
    • Grupo de produtosProgrammable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
    • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
    • Número OmniClass23-21 21 29
    • Título OmniclassCommercial Ice Machines

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States