Publicar produtos
Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Este undercounter Manitowoc UD-0140A produz uma grande quantidade de gelo, mas com uma pegada compacta. Este produto inclui colher e suporte com opções de localização do suporte. Esta máquina de gelo, Manitowoc UD-0140A, possui painéis externos resistentes a impressões digitais. Este modelo possui uma lixeira inclinada com porta deslizante fácil. Este Manitowoc UD-0140A tem um peso de 132 lbs. capacidade de produção. O compartimento deslizante para frente desta unidade facilita a manutenção sem mover a máquina. Este Manitowoc UD-0140A refrigerado a ar faz parte da série NEO. Este produto tem 90 libras. capacidade de armazenamento do compartimento. Este Manitowoc UD-0140A, conhecido como máquina de fazer gelo, apresenta Alphas. Esta unidade oferece a sua escolha de cubos de dados completos, meio e regulares. Este Manitowoc UD-0140A tem um peso de 132 lbs. capacidade de produção. Este modelo tem filtros de ar pop-out.

Como destaque na Amazon.com

#Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel

Especificação
  • Size:135 Pounds
    Product Dimensions: 33 x 30 x 40 inches
    Item Weight: 150 pounds
    Shipping Weight: 150 pounds
    Manufacturer Manitowoc
    Item model number: UD-0140A

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaManitowoc-UDF0140A-NEO-26in-Undercounter-Cube-Ice-Machine
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de produtosUndercounter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniclassCommercial Ice Machines

Disponibilidade da região

América do Norte
United States