Publicar produtos
Porta automática hermética central, em vidro, aro duplo
Manusa

Porta automática hermética central, em vidro, aro duplo

As portas herméticas envidraçadas Clear View são um design próprio da Manusa, que garante a hermeticidade necessária em determinados ambientes, permitindo uma ampla visibilidade do interior da sala. A melhor opção para espaços de observação em edifícios relacionados com o âmbito da saúde e da medicina, como salas de observação em hospitais e UCI.
Especificação
  • Garante a máxima hermeticidade graças à selagem hermética do perímetro uma vez fechada. Possui a mais alta classificação em hermeticidade testada de acordo com as normas UNE 85170:2016 e UNE-EN 121207:2017. Mantém as condições de pressão, higiene, temperatura e humidade pretendidas. Integra sistemas de máxima segurança para as pessoas e o correto funcionamento Incorporam sistemas de deteção de obstáculos com reabertura automática e sistema de desbloqueio para abertura manual em caso de falta de corrente. Cumpre estritamente a normativa tanto de produto como de uso. Permite a instalação de ecrã de vidro ou vidro eletropolarizado, para conferir opacidade ou transparência em função das necessidades. Proporciona amplas possibilidades de personalização com perfis e vidro temperado ou laminar de entre 6 mm e 10 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaautomatic-glass-hermetic-door-bi-parting-with-double-frame
  • Familia de productoPortas Automáticas
  • Grupo de produtosGlass Hermetic Door
  • Data de publicação2023-09-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2600
  • Largura (mm)2660
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 13
  • Título OmniclassSliding All Glass Doors