Publicar produtos
Porta automática - A20-2 móvel central 2 folhas com painel fixo
Manusa

Porta automática - A20-2 móvel central 2 folhas com painel fixo

A porta móvel central 2 folhas padrão é a porta automática e funcional mais popular. Recomendada para entradas públicas e saídas com alto fluxo de tráfego de pessoas ou onde a segurança dos usuários está vinculada ao fluxo de tráfego.
Especificação
  • PORTA MÓVEL CENTRAL 2 FOLHAS COM FOLHAS MÓVEIS E FIXAS MODELO A20-2 Porta móvel automática MANUSA, central 2 folhas, 2 folhas móveis e 2 folhas fixas, para um espaço: …… mm de altura, …… mm de largura, com uma largura livre de …… mm. O conjunto completo da porta está em conformidade com a norma europeia EN16005 sobre segurança em uso em portas de pedestres motorizadas. É composto pelos seguintes itens: Operador VISIO 125, certificado conforme EN60335, composto por: grupo de motores com dois motores CA trifásicos alimentados por uma rede monofásica de 230V/50Hz (115V/60Hz, mediante solicitação); codificador magnético de posição e velocidade; placa de controle com nível de desempenho “d” conforme EN13849 com sistema de gerenciamento de motor e funcionamento monitorado com tecnologia de inversor com ajuste independente de tensão e frequência (VVVF); transmissão Direct Drive (sem engrenagem de redução); baterias de reserva para permitir a abertura e o fechamento da porta em caso de falta de energia (configurável pelo usuário). Tudo alojado em uma estrutura de cabeçote de alumínio extrudado com 125 mm de altura e 180 mm de profundidade em acabamento anodizado/lacado (tabela disponível) Fabricado de acordo com a norma 9001:1000 dos sistemas de gestão da qualidade. Folhas com perfis de alumínio A20-2 MANUSA, consistindo em: um trilho superior e um trilho inferior de 75 mm de altura e 20 mm de espessura com um vidro fixado com silicone estrutural, em acabamento lacado/anodizado (tabela disponível). Vidro temperado/laminado com 10 ou 12 mm de espessura. Seletor de programa MANUSA, que permite aos usuários escolher dentre os seguintes modos: automático, aberto, fechado, somente saída e abertura parcial. Este seletor é equipado com um visor digital que alerta o usuário sobre qualquer anomalia e possui como padrão um código PIN de bloqueio para proteger o acesso à função de modo de mudança, de acordo com EN16005 para portas em rotas de fuga e saídas de emergência. Sensores monitorados MANUSA, com nível de desempenho “c” (nível “d” se a porta estiver localizada em rotas de fuga ou saídas de emergência) conforme EN13849, em conformidade com a norma EN16005.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabps_a20_2_wf
  • Familia de productoPortas Automáticas
  • Grupo de produtosSliding doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)2852
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta