Publicar produtos
Porta rápida para laboratórios e salas limpas
Porta rápida para laboratórios e salas limpas
Porta rápida para laboratórios e salas limpas
Porta rápida para laboratórios e salas limpas
Porta rápida para laboratórios e salas limpas
    Manusa

    Porta rápida para laboratórios e salas limpas

    Permeabilidade ao ar: Classe 5 de acordo com a norma UNE-EN H12426:2000. Motor e componentes eletrónicos integrados na cabeça. Utilização em interiores."
    Especificação
    • Na Manusa, trabalhamos para proporcionar aos nossos clientes ambientes de trabalho seguros. Por este motivo, desenvolvemos uma nova porta para laboratórios e salas limpas que cumpre os mais elevados padrões de segurança, estanqueidade e limpeza. O seu design integra-se no ambiente em que é instalada, para além de maximizar a sua funcionalidade. Possui certificação de permeabilidade ao ar de classe 5, a mais elevada da sua categoria. Esta porta rápida proporciona um excelente isolamento térmico e acústico, contribuindo para um ambiente de trabalho confortável e eficiente. Equipada com sensores e mecanismos de segurança, a nossa porta garante um funcionamento seguro e fiável, protegendo tanto o pessoal como as instalações. Além disso, de acordo com as necessidades de cada cliente, as telas das nossas portas rápidas podem ser personalizadas com iconografia, imagens, logótipos ou sinalização, consoante o caso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-roll-up-door-labroll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4350
    • Largura (mm)4200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPVC
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta