Publicar produtos
Porta automática hermética corta-fogo EI
Manusa

Porta automática hermética corta-fogo EI

A porta hermética corta-fogo EI 90 garante um desempenho ótimo em situações críticas, combinando durabilidade, resistência ao fogo e integridade estrutural. Tanto a folha da porta hermética EI como o aro de embocadura formam uma solução eficaz que garante não só uma estanquidade, mas também uma elevada resistência à propagação do fogo e do fumo, protegendo ao mesmo tempo o edifício.
Especificação
  • * Ensaios ao fogo de acordo com a norma UNE EN 1634-1:2016+A1:2018 obtidos no lado do operador, no aro de abertura e na folha. * Ensaios realizados no lado do acionamento exposto ao fogo e no lado oposto do acionamento exposto ao fogo. * Resistência ao fogo até 90 minutos com o lado do operador não exposto ao fogo, e resistência ao fogo até 60 minutos com o lado do operador exposto ao fogo. * Ensaio de fumo de acordo com a norma UNE EN 13501-2:2023 aprovado com êxito, tanto em fumo quente como em fumo frio. * Testes de permeabilidade ao ar, obtendo as mais altas certificações neste aspeto. * Operador HD hermético Visio+ que garante altos níveis de estanquidade e incorpora tecnologia IoT. * Abertura lateral (esquerda / direita) e fecho automático em caso de incêndio ou alarme. * Opção de visor embutido (450 x 450 mm) * Manípulo de 600 mm e manípulo de aço inoxidável no lado oposto operador * Acabamento em HPL com uma escolha de até 10 acabamentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEI-fire-rated-hermetic-automatic-door
  • Familia de productoPortas Automáticas
  • Grupo de produtosHermetic Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)1600
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 39 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Airtight Doors
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniclassSliding Door Gear