Publicar produtos
Porta automática antirroubo RC2, abertura lateral, com painel lateral
Porta automática antirroubo RC2, abertura lateral, com painel lateral
    Manusa

    Porta automática antirroubo RC2, abertura lateral, com painel lateral

    A Porta Automática Antirroubo de Manusa oferece segurança avançada para bens sem a necessidade de uma proteção adicional do tipo grade de enrolar, proporcionando proteção extra contra tentativas de roubo e atos de vandalismo.

    Esta porta de segurança foi submetida a testes de acordo com a classe de resistência RC2, conforme a norma UNE-EN 1627:2021. Seus elementos integrados reforçam a segurança em portas automáticas de vidro sem comprometer a estética oferecida por uma porta automática de correr. Com seu design modular, é possível adaptá-la e personalizá-la para atender diversas necessidades e projetos

    Especificação
    • *Guiamento superior e inferior das folhas com reforços anti alavanca que impedem sua remoção dos guias. *Fechadura motorizada multiponto desenvolvida com tecnologia Manusa. *O escudo de aço anti-alavanca protege e envolve o cilindro de alta segurança. *Perfilaria de remate lateral de fecho reforçada que impede a manipulação das folhas da porta. *Vidro laminado de segurança de alta qualidade P4A que se fragmenta em caso de impacto, mas não se quebra, evitando a penetração. *Permite o bloqueio e desbloqueio automático ou manual do interior e exterior, protegendo clientes e funcionários de qualquer incidente. *Contribui para a eficiência energética ao permanecer fechada quando não está em uso, mantendo o controle climático interior. *Permite conectividade para gestão e controle remoto da porta através do aplicativo Doorwifi.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-door-RC2-bi-parting-without-fixed-leaves
    • Familia de productoAutomatic door
    • Grupo de produtosSecurity Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2870
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniclassSliding Door Gear