Publicar produtos
Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025
Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025
    Mapei

    Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025

    Traduzido por Google,
    Sistema de isolamento externo com painéis isolantes de poliestireno sinterizado expandido e revestimento acrílico de alta proteção com efeito de riscos.
    Especificação
    • MAPETHERM AR1 GG (One-component, coarse-textured cementitious mortar for bonding and skimming insulating panels and for external insulation systems), MAPETHERM EPS (Sintered expanded polystyrene insulating panels), MAPETHERM NET (Alkali-resistant glass fibre mesh), NIVOPLAN (Levelling mortar for walls and ceilings), PLANICRETE (Synthetic rubber latex to improve adhesion of cementitious mixes), QUARZOLITE BASE COAT (Pigmented acrylic undercoat with a smooth finish and good filling and adhesion promoting properties), QUARZOLITE GRAFFIATO (Scratch-effect acrylic coating for internal and external use).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-N-12_Mapetherm_Quarzolite
    • Familia de productoThermal insulation
    • Grupo de produtosMapetherm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno (EPS)
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes