Publicar produtos
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles

    Traduzido por Google,

    A fusão entre o caráter da ardósia da Ligúria e uma sensibilidade de design dá forma à Mystone Pietra Ligure. Disponível nas cores Bianco, Bege, Cinza e Antracite, nos formatos 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 e 75x150. A tecnologia 3D Ink e o acabamento Tecnico realçam a riqueza do material, a precisão e a continuidade entre os espaços internos e externos. A coleção também é adequada para áreas externas e está disponível na espessura de 20 mm, ideal para projetos exteriores coordenados, duráveis ​​e sofisticados.

    Entre em contato com a Marazzi

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMYSTONE_PIETRA_LIGURE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring