Publicar produtos
SLOW20 porcelain stoneware tiles
SLOW20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW20 porcelain stoneware tiles

    Traduzido por Google,

    Com Slow20, o aconchego da terracota tradicional se estende aos espaços externos, em uma superfície projetada para ambientes acolhedores e duráveis. Esta coleção de porcelanato de 20 mm está disponível no formato 80x80 e nas cores Sabbia, Cotto, Calce e Coccio. A tecnologia Tecnico reforça seu desempenho e garante confiabilidade em áreas externas. Resistência, durabilidade, continuidade visual e beleza duradoura acompanham caminhos, terraços e áreas externas com um toque natural.

    Entre em contato com a Marazzi

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSLOW20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring