Publicar produtos
Base cabinet 2140060 Arkitekt Plus
Marbodal

Base cabinet 2140060 Arkitekt Plus

Traduzido por Google,
Porta Arkitekt Plus Branco. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
Especificação
  • Base cabinet för oven.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12012140060
  • Familia de productoArkitekt Plus
  • Grupo de produtosBase cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)21.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Sweden