Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
marbodal/products/19d42e4f-9f96-4e7e-b2a2-79a885d199a3
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Base cabinet 2569050 Arkitekt Plus
Indisponível em Estados Unidos
Marbodal
Seguir
Base cabinet 2569050 Arkitekt Plus
Traduzido por Google,
Vista original
Porta Arkitekt Plus Branco. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
Descarregar
Especificação
Especificação
Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
12012569050
Familia de producto
Arkitekt Plus
Grupo de produtos
Base cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-03-11
Número de edição
1
Altura (mm)
704
Largura (mm)
500
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
Instruções de instalação
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certificação do produto
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Descrição técnica
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Placa MFC
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
38.34
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar