Publicar produtos
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
Marbodal

High cabinet 8312080 Arkitekt Plus

4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Porta Arkitekt Plus Branco. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
Especificação
  • Wardrobe. 1 shelf. 2 Clothes rails.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12018312080
  • Familia de productoArkitekt Plus
  • Grupo de produtosHigh cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2112
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)66.23
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Sweden