Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
marbodal/products/9adce659-4d90-4259-a15d-888bdda224f4
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Indisponível em Estados Unidos
Marbodal
Seguir
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Traduzido por Google,
Vista original
Porta Aspekt Branco. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
Descarregar
Especificação
Especificação
Base cabinet for sink and waste sorting.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
83012025060
Familia de producto
Aspekt
Grupo de produtos
Base cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-03-11
Número de edição
1
Altura (mm)
704
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
Instruções de instalação
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certificação do produto
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Descrição técnica
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Placa MFC
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
42.74
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Descarregar
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Descarregar