Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
marbodal/products/08af201e-5f54-4857-bf92-4be81a4c263d
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
High cabinet 8564060 Aspekt
Indisponível em Estados Unidos
Marbodal
Seguir
High cabinet 8564060 Aspekt
Traduzido por Google,
Vista original
Porta Aspekt Branco. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
Descarregar
Especificação
Especificação
High cabinet for oven and microwave. With 1 door and 2 drawers.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
83018564060
Familia de producto
Aspekt
Grupo de produtos
High cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-03-11
Número de edição
1
Altura (mm)
2112
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
Instruções de instalação
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certificação do produto
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Descrição técnica
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Placa MFC
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
57.58
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Descarregar
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Descarregar